A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

Ceiling loudspeaker range LC1

Egyedi azonosító: ceiling_loudspeaker_range_lc1
Gyártó: Bosch Security and Safety Systems
Termék család: Communication devices
Termék csoport: Loudspeakers
Publikálás dátuma: 2018-08-08
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)
LC1 Modular Ceiling Loudspeaker Range
The LC1 Modular Ceiling Loudspeaker range can be used for a wide variety of ceiling environments. They provide excellent speech and music in indoor public address applications. The range offers a choice of five loudspeakers distinguished by input power, opening angle and sound reproduction. It includes three 6 W single cone loudspeakers offering a choice of opening angle and two high performance 12 W and 24 W coaxial loudspeaker drivers. They all have the same grille size and can be used in combination with the same mounting accessories.
The loudspeakers are suitable for use in air‑handling spaces when installed with the LC1‑MFD enclosure.
The loudspeaker frame includes provision for mounting the optional pilot-tone indication board or WLS board and has standard a light conductor to indicate the pilot-tone status.

LC1-WC06E8 Ceiling Loudspeker 6 W
Ceiling loudspeaker, 6 W, ABS circular grille, 4-inch driver, without flush ceiling-mounting accessory, EN54-24 certified, white RAL 9010.
Order number LC1-WC06E8

LC1‑WM06E8 Ceiling Loudspeaker 6 W
Ceiling loudspeaker, 6 W, integrated circular metal grille, 4-inch driver, without flush ceiling-mounting accessory, EN54-24 certified, white RAL 9010.
Order number LC1-WM06E8

LC1‑UM06E8 Ceiling Loudspeaker 6 W
Ceiling loudspeaker, 6 W, integrated circular metal grille, 6-inch driver, without flush ceiling-mounting accessory, EN54-24 certified, white RAL 9010.
Order number LC1-UM06E8

LC1‑UM12E8 Ceiling Loudspeaker 12 W
Ceiling loudspeaker, 12 W, integrated circular metal grille, 6-inch coax (two-way system) driver, without flush ceiling-mounting accessory, EN54-24 certified, white RAL 9010.
Order number LC1-UM12E8

LC1‑UM24E8 Ceiling Loudspeaker 24 W
Ceiling loudspeaker, 24 W, integrated circular metal grille, 6-inch coax (two-way system) driver, without flush ceiling-mounting accessory, EN54-24 certified, white RAL 9010.
Order number LC1-UM24E8


Elsődleges anyag: Metal
Másodlagos anyag: ABS
Tervezés helye:
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Elektronika - Kommunikáció
Uniclass 1.4 Kód: L76116
Uniclass 1.4 Leírás: Loudspeakers
Uniclass 2.0 Kód: PR-75-06-49
Uniclass 2.0 Leírás: Loudspeakers
Uniclass 2015 Kód: Pr_70_75_36_50
Uniclass 2015 Leírás: Loudspeakers
NBS Reference Kód: 75-06-49
NBS Reference Leírás: Loudspeakers
OmniClass szám: 23-37 15 29 11 13
OmniClass cím: Loudspeakers
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
Electronics - Communication

Név Érték
Colour White (RAL 9010)
Depth 66 mm — 125 mm
Diameter 220 mm
Maximum Power Draw 9 W

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour White (RAL 9010)

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.