A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Ceiling loudspeaker range LC3

Egyedi azonosító: ceiling_loudspeaker_range_lc3
Gyártó: Bosch Security and Safety Systems
Termék család: Communication devices
Termék csoport: Loudspeakers
Publikálás dátuma: 2017-10-06
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Ez a termék már nem letölthető. További információért kérjük lépjen kapcsolatba a gyártóval.
The LC3‑UC06 is a general purpose, cost-effective 6 W ceiling loudspeaker, suitable for 100 V connection with
power tapping of: 6, 3 and 1.5 Watt.

The optional back‑box LC3‑CBB fully protects the loudspeaker from dust, falling objects and prevents sound traveling via the ceiling cavity to adjacent areas. The loudspeaker frame, grill and back‑box are manufactured from elf‑extinguishing ABS according to UL 94V0.

The LC3‑UC06E is a general purpose, cost-effective 6 W ceiling loudspeaker, suitable for 100 V connection with power tapping of: 6, 3, 1.5 and 0.75 Watt.
The optional back‑box LC3‑CBB fully protects the loudspeaker from dust and dripping water from above, according IP21C.
The loudspeaker frame, grill and back‑box are manufactured from self‑extinguishing ABS according to UL 94V0.

LC3‑UC06 Ceiling Loudspeaker
Ceiling loudspeaker 6 W, circular ABS grille and frame, ceiling mounted by 2 integral spring arms, white RAL 9010.
Order number LC3-UC06

Ceiling loudspeaker, 6W, spring arms
Ceiling loudspeaker 6 W, circular ABS grille and frame, ceiling mounted by 2 integral spring arms, EN54-24 certified, white RAL 9010.
Order number LC3-UC06E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accessories
LC3‑CBB Back Box
Back box for LC3 ceiling speakers, fully protects the loudspeaker from dust and dripping water, makes the unit vermin proof and prevents sound traveling via the ceiling cavity to adjacent areas, white RAL 9010.
Order number LC3-CBB


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Elektronika - Kommunikáció