Termékek közzététele
Ardaflex TOP2
BOSTIK

Ardaflex TOP2

Highly flexible and dust-reduced multi-adhesive mortar, after adding water, Ardaflex Top² is a ready-to-use, hydraulically hardening, highly flexible thin, medium and fluidized bed mortar with very good processing properties, high initial adhesion and universal application possibilities. The set adhesive mortar is durable, frost-resistant and of high ductility.
Specifikáció
  • Tile adhesive for flooring or wall, single part product, high strength, cementitious polymer modified underlayment. Suitable for application when mixed with the appropriate quantity of clean, cold water.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóArdaflex-TOP2
  • TermékcsaládTilling systems
  • TermékcsoportTiling adhesives
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2019-01-08
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCement
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyeg alatti hő- és hangszigetelő réteg
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_06_55
  • Uniclass 2015 leírásMultilayer flooring
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 11 13
  • OmniClass névFloor Underlayments
  • CSI UniFormat II kódB1010
  • CSI Uniformat II névFloor Construction