Termékek közzététele
Ardaflex Ultimate
BOSTIK

Ardaflex Ultimate

Multifunctional lightweight adhesive. The variably adjustable Ardaflex Ultimate is hydraulically hardening, highly flexible and extra light with very high initial tack, multifunctional applications and very high stability with extreme deformability. Ardaflex Ultimate is not only incredibly light, but also perfectly balanced and supple to work with.
Specifikáció
  • Tile adhesive for flooring or wall, single part product, high strength, cementitious polymer modified underlayment. Suitable for application when mixed with the appropriate quantity of clean, cold water.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóArdaflex-Ultimate
  • TermékcsaládTilling systems
  • TermékcsoportTiling adhesives
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2019-01-08
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCement
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyeg alatti hő- és hangszigetelő réteg
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_06_55
  • Uniclass 2015 leírásMultilayer flooring
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 11 13
  • OmniClass névFloor Underlayments
  • CSI UniFormat II kódB1010
  • CSI Uniformat II névFloor Construction