Termékek közzététele
Bosun XXL Paving Slab
Bosun XXL Paving Slab
Bosun XXL Paving Slab
Bosun XXL Paving Slab
    Bosun

    Bosun XXL Paving Slab

    Bosun manufacturers the largest paving slab in South Africa – the large XXL paving slab. Bosun XXL paving slabs are ideal for walkways and landscaping applications.

    Please note that it weighs in excess of 90kg’s each and we recommend using a Probst Kerb Handler to handle to install these pavers. Because of their size you should consider a higher wastage factor on site. If one paver breaks, you essentially lose half a square meter.

    Please also bear in mind that because of their size, the earthworks must be perfect for it to be installed on a flat surface. Any protrusions in the earth will create pressure points on specific pavers.

    Specifikáció
    • InstallBosun XXL Paving Slab, size 900mm x 600mm x 80mm thick in [Insert Colour/Texture/Finish]in a [Laying Pattern]

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóXXL-Paving-Slab
    • TermékcsaládDesigner paving
    • TermékcsoportXXL
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-02-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Tervezés helyeDél-afrikai Köztársaság
    • Gyártás helyeDél-afrikai Köztársaság
    • Nettó tömeg (kg)105
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Burkolatok és kövek
    • UNSPSC névPaving blocks
    • UNSPSC kód30171701
    • Uniclass 2015 kódSs_30_14
    • Uniclass 2015 leírásPaving systems
    • OmniClass szám23-11 21 17
    • OmniClass névPaving Blocks