Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
boxicon/products/5da8f727-ee13-4881-ab9b-93ede5467f86
Kezdőlap
Kategóriák
Bútor
Posta- és levelesládák
Tidningshållare Lupus
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Boxicon
Követés
Tidningshållare Lupus
Lupus is a Swedish-made newspaper holder that is placed outside apartment doors in the stairwell, in connection with the installation of a mailbox
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
tidningshallare-lupus
Termékcsalád
Tidningshållare Lupus
Termékcsoport
Lupus Newspaper Holder
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2022-10-18
Verziószám
1
Magasság (mm)
190
Szélesség (mm)
165
Mélység (mm)
79
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.boxicon.se/
Szerelési útmutató
https://www.boxicon.se/
Útmutató videó
https://www.boxicon.se/
Terméktanúsítvány
https://www.boxicon.se/
Műszaki leírás
https://www.boxicon.se/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Fém
Tervezés helye
Svédország
Gyártás helye
Svédország
Nettó tömeg (kg)
0.7
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Bútor - Posta- és levelesládák
IFC besorolás
Tárgy
Termék elérhetősége
Európa
Finnország
Norvégia
Svédország
Hasonló termékek
Salsbury Industries
2200 Series Aluminum Mailboxes-Standard System
Letöltés
Salsbury Industries
3300 Series Cluster Box Units Mailboxes
Letöltés
Salsbury Industries
3800 Series Surface Mounted 4C Horizontal Mailboxes - 11 Door High Units
Letöltés
MB Sentinel Enterprises
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Letöltés
Salsbury Industries
3500 Series Surface Mounted 4B+ Vertical Mailboxes
Letöltés
Salsbury Industries
3700 Series Recessed Mounted 4C Horizontal Mailboxes - Front Loading - Maximum Height Units
Letöltés