Termékek közzététele
BAVARIA ROOF
BAVARIA ROOF
BAVARIA ROOF
BAVARIA ROOF
    BP2

    BAVARIA ROOF

    BAVARIA ROOF is an interesting design full of character, providing a perfect effect to any roof. Classic tile roofing takes the form of sheets cut to size according to design.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    Specifikáció
    • Effective width: 1120 mm
      Total width: 1206 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 45/50/60 mm
      Rib height for the module 350: 25/30/40 mm
      Rib height for the module 400: 25 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6110 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 20 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbavaria-roof
    • TermékcsaládROOF TILES
    • TermékcsoportCLASSIC SERIES
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-11-29
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1206
    • Mélység (mm)0.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)4.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető

    Termék elérhetősége

    Európa
    Ausztria
    Belgium
    Bulgária
    Csehország
    Hollandia
    Lengyelország
    Litvánia
    Magyarország
    Németország
    Szerbia
    Szlovákia