Termékek közzététele
FINN 2.0
FINN 2.0
FINN 2.0
    BP2

    FINN 2.0

    The FINN 2.0 metal tile, a novelty in the BP2 offer, is the result of further modern technical solutions. Due to the unique aesthetics, the original profile is a product for people who like an unconventional approach to roofs.

    Specifikáció
    • Effective width: 1150 mm
      Total width: 1190 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 48 mm
      Height of forming: 30 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,805 m2
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófinn-20
    • TermékcsaládROOF TILES
    • TermékcsoportCOMPACT SERIES
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2023-06-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)48
    • Szélesség (mm)1190
    • Mélység (mm)0.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)4.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető

    Termék elérhetősége

    Európa
    Ausztria
    Belgium
    Bulgária
    Csehország
    Hollandia
    Lengyelország
    Litvánia
    Magyarország
    Németország
    Szerbia
    Szlovákia