Termékek közzététele
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
FIT VOLT
    BP2

    FIT VOLT

    SOLROOF is an innovative system that was created in response to the growing demand for clean energy. It is the only complete photovoltaic system on the market that is fully integrated into the steel roofing.

    Specifikáció
    • Technical information

      NAMEFIT VOLT
      NUMBER OF CELLS36
      RATED POWER [W]175
      IDLE VOLTAGE [V]24
      SEAM HEIGHT [MM]22
      TOTAL WIDTH [MM]558
      EFFECTIVE WIDTH [MM]527
      SHEET THICKNESS [MM]0,5
      SHEET LENGTH [MM]2040
      OVERLAP LENGTH WHEN DIVIDING SHEETS [MM]30
      ROOF INCLINATION [°]>15


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófit-volt
    • TermékcsaládSOLROOF
    • TermékcsoportSOLROOF
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2023-02-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2040
    • Szélesség (mm)558
    • Mélység (mm)0.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető

    Termék elérhetősége

    Európa
    Ausztria
    Belgium
    Bulgária
    Csehország
    Hollandia
    Lengyelország
    Litvánia
    Magyarország
    Németország
    Szerbia
    Szlovákia