Termékek közzététele
HETA
HETA
HETA
HETA
    BP2

    HETA

    The HETA profile is characterised by an austere and modern design. High and massive embossing up to 40mm, it is the perfect solution for traditional and modern construction. The offer includes sheets cut to size according to individual roof design.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    Specifikáció
    • Effective width: 1157 mm
      Total width: 1202 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 51/56/66 mm
      Rib height for the module 350: 25/30/40 mm
      Rib height for the module 400:25 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6010 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 60 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóheta
    • TermékcsaládROOF TILES
    • TermékcsoportCLASSIC SERIES
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-11-19
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1202
    • Mélység (mm)0.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)4.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető

    Termék elérhetősége

    Európa
    Ausztria
    Belgium
    Bulgária
    Csehország
    Hollandia
    Lengyelország
    Litvánia
    Magyarország
    Németország
    Szerbia
    Szlovákia