Termékek közzététele
IZI LOOK
IZI LOOK
IZI LOOK
IZI LOOK
    BP2

    IZI LOOK

    Perfectly flat, modern and made in the spirit of the latest trends, the IZI Look modular metal roofing tile is a product with a special installation system that makes the screws invisible.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 55 years.

    Specifikáció
    • Effective width: 1183 mm
      Total width: 1233 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 38 mm
      Height of forming: 30 mm
      Module length: 363 (batten spacing 350 mm)
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,828 m2

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóizi-look
    • TermékcsaládROOF TILES
    • TermékcsoportMODULAR SERIES
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-11-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)38
    • Szélesség (mm)1233
    • Mélység (mm)0.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető

    Termék elérhetősége

    Európa
    Ausztria
    Belgium
    Bulgária
    Csehország
    Hollandia
    Lengyelország
    Litvánia
    Magyarország
    Németország
    Szerbia
    Szlovákia