Termékek közzététele
SPW-C CORE PIR
BP2

SPW-C CORE PIR

Cooling wall panel with visible lock and CORE PIR core - made from polyurethane foam, which has excellent thermal insulation properties and mechanical strength. It is recommended for developments with stringent thermal and strength requirements. Cooling panels are used in the construction of cold storages, food processing facilities, freezers, warehouses and storage facilities for goods such as fruit and vegetables. They can be used in areas with temperatures reaching up to -40°C. Joining the panels together is quick and easy and, thanks to the appropriate lock design, allows a high degree of tightness. The panel is available in a wide range of profiles, heat transfer coefficients and corrosion resistance options. On request, it can be made with special coatings: PVDF, PUR, PVC (P) and PVC (F) - FoodSafe.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóspw-c-core-pir
  • TermékcsaládSANDWICH PANELS
  • TermékcsoportCorePIR
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2024-09-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPoliizocianurát PIR
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeSzlovákia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető

Termék elérhetősége

Európa
Ausztria
Belgium
Bulgária
Csehország
Hollandia
Lengyelország
Litvánia
Magyarország
Németország
Szerbia
Szlovákia