Termékek közzététele
STIGMA
STIGMA
STIGMA
STIGMA
    BP2

    STIGMA

    STIGMA profile is a modern design combining the harmony of symmetrical wave and expressive embossing up to 40mm. We offer the STIGMA profile in sheets cut to the dimensions specified in the individual roof design.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    Specifikáció
    • Effective width: 1105 mm
      Total width: 1194 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 52/57/67 mm
      Rib height for the module 350: 25/30/40 mm
       Rib height for the module 400: 25 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6110 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m 2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 20 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstigma
    • TermékcsaládROOF TILES
    • TermékcsoportCLASSIC SERIES
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-11-22
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1194
    • Mélység (mm)0.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)4.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető

    Termék elérhetősége

    Európa
    Ausztria
    Belgium
    Bulgária
    Csehország
    Hollandia
    Lengyelország
    Litvánia
    Magyarország
    Németország
    Szerbia
    Szlovákia