Termékek közzététele
Trapézlemez T-130
BP2

Trapézlemez T-130

A T-130 nagyon nagy teherbírású szerkezeti trapézlemez, nagy fesztávolságú teherhordó szerkezeteknél alkalmazzák. Ipari építésben használják. A teherbírása lehetővé teszi a támaszpontok közötti távolság megnövelését a tervben meghatározott terhelések átvitelére vonatkozó szükséges paraméterek megtartása mellett.

Specifikáció
  • Fedőszélesség: 1011 mm
    Teljes szélesség: 1045 mm
    Ajánlott max. lemezhossz: 14000 mm
    Lemezvastagság: 0,70 - 1,50 mm
    Profilmagasság: 134 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótrapezoidal-sheet-t-130
  • TermékcsaládTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TermékcsoportTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2021-10-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)134
  • Szélesség (mm)1045
  • Mélység (mm)1.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető

Termék elérhetősége

Európa
Ausztria
Belgium
Bulgária
Csehország
Hollandia
Lengyelország
Litvánia
Magyarország
Németország
Szerbia
Szlovákia