Termékek közzététele
Trapezoidal Sheet T-153R
BP2

Trapezoidal Sheet T-153R

The T-153R is a high structural profile of high strength. It is mostly recommended for constructions with large span between girders. Its strength allows for increasing the distance between the support points while maintaining the required parameters for transferring the loads required in the design.

Specifikáció
  • Effective width: 840 mm
    Total width: 866 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,75 - 1,50 mm
    Height profile: 153 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótrapezoidal-sheet-t-153r
  • TermékcsaládTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TermékcsoportTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2021-10-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)153
  • Szélesség (mm)866
  • Mélység (mm)1.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető

Termék elérhetősége

Európa
Ausztria
Belgium
Bulgária
Csehország
Hollandia
Lengyelország
Litvánia
Magyarország
Németország
Szerbia
Szlovákia