Termékek közzététele
Trapézlemez T-18
Trapézlemez T-18
Trapézlemez T-18
    BP2

    Trapézlemez T-18

    4.1/5 csillag4.1(7 vélemény)

    A T-18 profil egy sűrűn bordázott trapézlemez, vízelvezető horonnyal, a tetőkön és a homlokzatokon egyaránt használható.

    Specifikáció
    • Fedőszélesség: 1075 mm
      Teljes szélesség: ~1125 mm
      Ajánlott max. lemezhossz: 12000 mm
      Lemezvastagság: 0,50-1,00 mm
      Profilmagasság: 17 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótrapezoidal-sheet-t-18
    • TermékcsaládTRAPEZOIDAL SHEETS
    • TermékcsoportTRAPEZOIDAL SHEETS
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-10-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)17
    • Szélesség (mm)1125
    • Mélység (mm)1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető

    Termék elérhetősége

    Európa
    Ausztria
    Belgium
    Bulgária
    Csehország
    Hollandia
    Lengyelország
    Litvánia
    Magyarország
    Németország
    Szerbia
    Szlovákia