Termékek közzététele
Trapézlemez T-35
Trapézlemez T-35
Trapézlemez T-35
    BP2

    Trapézlemez T-35

    4.4/5 csillag4.4(7 vélemény)

    A T-35 tetőfedő és homlokzati trapézlemez. Főleg falburkolatként használják, gyakran kazetta rendszerrel együtt . Paramétereinek köszönhetően alkalmas ipari létesítmények kivitelezésénél ,de a magánjellegű építkezéseknél is közkedvelten alkalmazzák.

    Specifikáció
    • Fedőszélesség: 1065 mm
      Teljes szélesség: ~1106 mm
      Ajánlott max. lemezhossz: 12 000mm
      Lemezvastagság: 0,5 - 1,0 mm
      Profilmagasság: 34 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótrapezoidal-sheet-t-35
    • TermékcsaládTRAPEZOIDAL SHEETS
    • TermékcsoportTRAPEZOIDAL SHEETS
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-10-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)34
    • Szélesség (mm)1106
    • Mélység (mm)1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető

    Termék elérhetősége

    Európa
    Ausztria
    Belgium
    Bulgária
    Csehország
    Hollandia
    Lengyelország
    Litvánia
    Magyarország
    Németország
    Szerbia
    Szlovákia