Termékek közzététele
Trapézlemez T-35 Eco
Trapézlemez T-35 Eco
Trapézlemez T-35 Eco
    BP2

    Trapézlemez T-35 Eco

    A T-35 ECO trapézlemez, paramétereinek köszönhetően az ipari beruházások építkezéséhez dedikált. A T-35 trapézlemez alapváltozatához képest egy hullámot eltávolítottunk, ami 15 mm-rel megnövelte a tényleges fedőszélességet. A T-35 ECO trapézlemez a tető és a homlokzati változatban kapható.

    Specifikáció
    • Fedőszélesség: 1080 mm
      Teljes szélesség: ~1120 mm
      Ajánlott max. lemezhossz: 12 000 mm
      Lemezvastagság: 0,5 - 1,0 mm
      Profilmagasság: 34 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótrapezoidal-sheet-t-35-eco
    • TermékcsaládTRAPEZOIDAL SHEETS
    • TermékcsoportTRAPEZOIDAL SHEETS
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-10-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)34
    • Szélesség (mm)1120
    • Mélység (mm)1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető

    Termék elérhetősége

    Európa
    Ausztria
    Belgium
    Bulgária
    Csehország
    Hollandia
    Lengyelország
    Litvánia
    Magyarország
    Németország
    Szerbia
    Szlovákia