Termékek közzététele
Trapézlemez T-50
Trapézlemez T-50
    BP2

    Trapézlemez T-50

    A T-50 profil főleg ipari létesítményeknél alkalmazott profil. Ez egy szerkezeti profil, melyet többek között a lapos tetőknél a szigetelés alá használt teherhordó rétegként használnak. Az érdekes mintázatnak köszönhetően tető vagy homlokzat felső burkolataként is alkalmazzák.

    Specifikáció
    • Fedőszélesség: 1055 mm
      Teljes szélesség: ~1100 mm
      Ajánlott max. lemezhossz: 12 000mm
      Lemezvastagság: 0,5 - 1,0 mm
      Profilmagasság: 47 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótrapezoidal-sheet-t-50
    • TermékcsaládTRAPEZOIDAL SHEETS
    • TermékcsoportTRAPEZOIDAL SHEETS
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-10-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)47
    • Szélesség (mm)1100
    • Mélység (mm)1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető

    Termék elérhetősége

    Európa
    Ausztria
    Belgium
    Bulgária
    Csehország
    Hollandia
    Lengyelország
    Litvánia
    Magyarország
    Németország
    Szerbia
    Szlovákia