Termékek közzététele
Trapézlemez T-60
BP2

Trapézlemez T-60

T-60 profil csarnokok burkolására, nagy és kis területű létesítményekhez, főleg szigetelt tetőkhöz, de külső védőtetőkhöz is használják

Specifikáció
  • Fedőszélesség: 1002 mm
    Teljes szélesség: 1040 mm
    Ajánlott max. lemezhossz: 14000 mm
    Lemezvastagság: 0,60 - 1,25 mm
    Profilmagasság: 61 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótrapezoidal-sheet-t-60
  • TermékcsaládTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TermékcsoportTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2021-10-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)61
  • Szélesség (mm)1040
  • Mélység (mm)12
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető

Termék elérhetősége

Európa
Ausztria
Belgium
Bulgária
Csehország
Hollandia
Lengyelország
Litvánia
Magyarország
Németország
Szerbia
Szlovákia