Termékek közzététele
Trapézlemez T-14
BP2

Trapézlemez T-14

3.3/5 csillag3.3(7 vélemény)

T-14 trapézlemez tető és homlokzat változatban is elérhető profil. A leggyakrabban garázsajtók, konténerek, valamint fahatású bevonattal homlokzatok s ereszaljak fedésére alkalmazzák.

Specifikáció
  • Fedőszélesség: 1100 mm
    Teljes szélesség: ~1161 mm
    Ajánlott max. lemezhossz: 8 000 mm
    Lemezvastagság: 0,5 - 1,0 mm
    Profilmagasság: 13 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótrapezoidal-sheet-t14
  • TermékcsaládTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TermékcsoportTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2021-10-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)13
  • Szélesség (mm)1161
  • Mélység (mm)1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető

Termék elérhetősége

Európa
Ausztria
Belgium
Bulgária
Csehország
Hollandia
Lengyelország
Litvánia
Magyarország
Németország
Szerbia
Szlovákia