Termékek közzététele
Trapézlemez T-7
BP2

Trapézlemez T-7

T-7 trapézlemez garázsajtók, konténerek, valamint a homlokzatok és ereszaljak burkolására használt profil ,akár fahatású bevonatokban is.

Specifikáció
  • Fedőszélesség: 1177 mm
    Teljes szélesség: ~1210 mm
    Ajánlott max. lemezhossz: 6 000 mm
    Lemezvastagság: 0,5 - 1,0 mm
    Profilmagasság: 7 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótrapezoidal-sheet-t7
  • TermékcsaládTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TermékcsoportTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2021-09-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)7
  • Szélesség (mm)1210
  • Mélység (mm)1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető

Termék elérhetősége

Európa
Ausztria
Belgium
Bulgária
Csehország
Hollandia
Lengyelország
Litvánia
Magyarország
Németország
Szerbia
Szlovákia