Termékek közzététele
Copper Brute™ II Series Boiler, 500000 Btu/hr - 2000000 Btu/hr
Bradford White

Copper Brute™ II Series Boiler, 500000 Btu/hr - 2000000 Btu/hr

The Copper Brute™ II can be vented as a Cat I appliance, or as a Cat III appliance with horizontal venting lengths up to 50-equivalent ft. Combustion air can be drawn from the room or ducted directly to the unit from outdoors. Combustion air and vent connections can be field converted from the top to the rear of the unit.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbradfordwhite-0024
  • TermékcsaládCommercial
  • TermékcsoportBoilers & Volume Water Heaters
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-10-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok