A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Electriflex LD™ Wall Hung Electric Water Heater

Egyedi azonosító: bradfordwhite-0046
Gyártó: Bradford White
Termék család: HVAC
Termék csoport: Storage Water Heaters
Publikálás dátuma: 2016-12-16
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
When floor space is at a premium and you need hot water in a commercial application, the Light Duty Wall Hung models are the answer. Equipped with a factory installed mounting bracket, these water heaters offer bottom water connections for easy installation and are field convertible for various wiring configurations.


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:

BIMobject kategória: HVAC - Water heaters

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Water Heaters

Név Érték
Capacity 6 ; 12 ; 19 gal
Hot Water Connection Size 3/4" NPT
Lining Material Vitraglas®
Maximum Pressure 150 psi
Shipping Weight 33 ; 48 ; 59 lb

Bradford White

Properties

Név Érték
Heating Options Electric

BIMobject®