Termékek közzététele
Brute® Mini Hydronic Boilers (BJX)
Bradford White

Brute® Mini Hydronic Boilers (BJX)

The Brute® Mini is a reliable gas-fired residential boiler with plenty of capacity to keep even the largest home comfortable on the coldest days. The compact boiler has an efficient low-mass heat exchanger and a super-quick heating response to deliver years of warmth and comfort to your home. The Brute® Mini has a unique, field-proven heat exchanger design that intelligently combines finned copper tubing with cast iron “wet walls” to create a perfect balance of quick heat transfer and stored heat: Combined Benefits of Copper and Cast Iron.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbradfordwhite-brute-mini
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportBoilers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok
  • IFC besorolásKazán
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_08_33
  • Uniclass 2015 leírásGas fired boilers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 52 23
  • CSI MasterFormat 2014 névCast-Iron Boilers
  • OmniClass szám23-33 11 00
  • OmniClass névCommercial Boilers

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó