Termékek közzététele
Brute FT® Floor Standing Boilers (BFTHF)
Bradford White

Brute FT® Floor Standing Boilers (BFTHF)

Brute FT® Floor Standing Boilers (BFTHF)

Product Features:

  • High condensing efficiency 95% AFUE
  • ASME 30 psi (207 kPa) working pressure
  • ASME “H” stamp
  • Stainless steel fire-tube heat exchanger with welded construction
  • Electronic PID modulating control
  • Large user interface and display
  • Receptacle for condensate pump (2A max)
  • Supply and return boiler sensors
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbrute-high-efficiency-ft-series-floor-boiler
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportBoilers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok
  • IFC besorolásKazán
  • ETIM-kódEG015210
  • ETIM-névBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_08_34
  • Uniclass 2015 leírásGas fired condensing boilers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 névCondensing Boilers
  • OmniClass szám23-33 11 13
  • OmniClass névCondensing Boilers

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó