Termékek közzététele
Brute High-Efficiency FT® Series Wall-Hung Hydronic Boiler
Bradford White

Brute High-Efficiency FT® Series Wall-Hung Hydronic Boiler

Brute FT® Wall-Hung Combination Boilers (BMFTCW)

Product Features:

  • High condensing efficiency 95% AFUE
  • Low pressure drop, fire tube heat exchanger design
  • Sealed combustion chamber
  • Pre-mix ceramic fiber burner
  • Low NOx system exceeds the most stringent regulations for air quality – 17ppm NOx
  • Horizontal or vertical direct vent
  • Vent and air pipe lengths of up to 100 equivalent feet(each)
  • Stainless steel heat exchanger with finned aluminum core fire tubes, welded construction
  • ASME "H" stamp
  • Vent with PVC, CPVC or Polypropolene
  • Natural gas or propane
  • 30 psi (207kPa) ASME pressure relief valve
  • Gas leak detection
  • Boiler pump wired and mounted inside jacket
  • Built-in condensate trap and drain, priming not required
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbrute-high-efficiency-ft-series-wall-hung-hydronic-boiler
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportBoilers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok
  • IFC besorolásKazán
  • ETIM-kódEG015210
  • ETIM-névBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 leírásBoilers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 névCondensing Boilers
  • OmniClass szám23-33 11 13
  • OmniClass névCondensing Boilers

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó