Termékek közzététele
Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)
Bradford White

Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)

Brute MagnaTech® FT Series Firetube Boilers (BCFH)

Product Features:

  • ASME "H" stamp
  • 160 psi maximum working pressure
  • Certified for Category II and Category IV vent systems
  • Indoor/outdoor
  • High condensing efficiency
  • Up to 20:1 turndown modulation
  • Electronic PID modulating control with large touchscreen and color display
  • Multiple independent heat demands
  • Sophisticated gas/air valve allows for constant control of modulation
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbrute-magnatech-series-hydronic-boiler
  • TermékcsaládCommercial
  • TermékcsoportBoilers & Volume Water Heaters
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok
  • IFC besorolásKazán
  • ETIM-kódEG015210
  • ETIM-névBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_08_33
  • Uniclass 2015 leírásGas fired boilers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating Boilers
  • OmniClass szám23-33 11 00
  • OmniClass névCommercial Boilers

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó