Termékek közzététele
FIBROTEX Fibercement Roof Tile
Brasilit

FIBROTEX Fibercement Roof Tile

4.6/5 csillag4.6(12 vélemény)
Convenience and cost savings for temporary buildings.
Specifikáció
  • Residential
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbrasilitrooftiles_fibrotex
  • TermékcsaládFibercement roof tiles
  • TermékcsoportOndulada Roof Tiles
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-02-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)20
  • Szélesség (mm)506
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSzálerősítésű cement
  • Tervezés helyeBrazília
  • Gyártás helyeBrazília
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • UNSPSC névRoofing materials
  • UNSPSC kód301515
  • Uniclass 2015 kódSs_30_40_65_30
  • Uniclass 2015 leírásFibre cement profiled sheet roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 32 23
  • CSI MasterFormat 2014 névMineral-Fiber Cement Roof Tiles
  • OmniClass szám23-13 39 17
  • OmniClass névRoof Tiles
  • CSI UniFormat II kódB3010
  • CSI Uniformat II névRoof Coverings

Termék elérhetősége

Afrika Dél-Amerika Észak-Amerika