Termékek közzététele
ARV Armchair with solid backrest
ARV Armchair with solid backrest
ARV Armchair with solid backrest
ARV Armchair with solid backrest
ARV Armchair with solid backrest
ARV Armchair with solid backrest
ARV Armchair with solid backrest
ARV Armchair with solid backrest
ARV Armchair with solid backrest
    BRDR. Krüger

    ARV Armchair with solid backrest

    The award-winning ARV chair is a refined blend of Danish Modern design and contemporary craftsmanship, featuring a sculpted wooden frame and a handwoven paper cord seat.

    Designed by David Thulstrup for Noma, it has been chosen for prestigious projects and Michelin-starred restaurants due to its timeless elegance and superior comfort.

    Proudly crafted in a family-run Danish workshop, the chair is made to order with customizable wood types, finishes, and upholstery options.

    Specifikáció
    • Wood variations: White Oiled Oak, Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Reference number: AVCA-OWO-01, AVCA-OOL-01, AVCA-OFU-01

      Seat weaved with natural paper cord. 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóarv-dining-chair-with-armrest-solid-backrest
    • Termékcsaláddining chairs
    • TermékcsoportARV dining chair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)820
    • Szélesség (mm)550
    • Mélység (mm)550
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagPapír
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    • Nettó tömeg (kg)6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 58 19
    • CSI MasterFormat 2014 névDining Tables and Chairs
    • OmniClass szám23-21 23 39 13
    • OmniClass névResidential Kitchen and Dining Room Chairs