Termékek közzététele
ARV Dining Table - 90x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 90x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 90x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 90x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 90x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 90x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 90x180cm - Flat pack
    BRDR. Krüger

    ARV Dining Table - 90x180cm - Flat pack

    4.9/5 csillag4.9(7 vélemény)

    The ARV Table is a refined piece of Danish craftsmanship, featuring a sleek, smooth tabletop that highlights the beauty and versatility of natural materials.

    Designed by David Thulstrup for the world-renowned Noma, it embodies strength and meticulous detailing, making it a centerpiece for both residential and commercial spaces.

    Proudly crafted in Denmark by Brdr. Krüger, the table is available in a range of oak finishes—white, oiled, and fumed, customization of dimensions is possible as well.The table is designed to pair seamlessly with the ARV Chair for a cohesive and elegant aesthetic.

    Specifikáció
    • Wood variations: White Oiled Oak, Oiled Oak, Fumed Oak.

      Reference number: AVT1-OWO, AVT1-OOL, AVT1-OFU

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóarv-dining-table-90-180
    • Termékcsaláddining tables
    • TermékcsoportARV dining table
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)750
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)1800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    • Nettó tömeg (kg)110
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 leírásDining tables
    • OmniClass szám23-21 23 39 13
    • OmniClass névResidential Kitchen and Dining Room Chairs