Termékek közzététele
F Armchair
F Armchair
F Armchair
F Armchair
F Armchair
F Armchair
F Armchair
F Armchair
F Armchair
F Armchair
    BRDR. Krüger

    F Armchair

    The F Chair, designed by Rasmus Bækkel, is a contemporary take on the classic shaker chair, merging traditional craftsmanship with modern comfort and minimalistic geometry. 

    The F Chair is available in various versions with and without armrest, including oiled oak and fumed oak finishes with synthetic webbing, handwoven linen webbing, and classic Danish paper cord. Despite its clean-lined appearance, it is crafted for comfort and versatility, making it ideal for dining rooms, offices, and lounges. 

    The chair embodies Nordic simplicity while showcasing an evolution in craftsmanship through intricate weaving techniques and timeless materials.

    Specifikáció
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Reference number: FCCA-OOL-11, FCCA-OFU-04

      Polyester webbing on the seat.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóf-dining-chair-with-armrest
    • Termékcsaláddining chairs
    • TermékcsoportF dining chair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)810
    • Szélesség (mm)440
    • Mélység (mm)490
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagPoliészter
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    • Nettó tömeg (kg)5.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • OmniClass szám23-21 23 39 13
    • OmniClass névResidential Kitchen and Dining Room Chairs