Termékek közzététele
HB Stool
HB Stool
HB Stool
HB Stool
HB Stool
HB Stool
HB Stool
HB Stool
HB Stool
    BRDR. Krüger

    HB Stool

    The HB Stool is a timeless embodiment of Danish design, where minimalist aesthetics meet meticulous craftsmanship.

    Defined by clean architectural lines and gentle curves, it reflects Hans Bølling’s signature balance between simplicity and refined detail. Designed as both a standalone piece and a perfect companion to the HB Lounge Chair, the stool offers versatility in use and elegance in form.

    Proudly crafted in Denmark, the HB Stool adapts seamlessly to diverse interiors—from contemporary residences to sophisticated hospitality environments—making it a lasting and functional design statement.

    Specifikáció
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Seat avaliable in leather or fabric upholstery option.

      Reference number: BO40-OOL, BO40-OFU

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhb-stool
    • Termékcsaládstools
    • TermékcsoportHB stool
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-09-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)40
    • Szélesség (mm)65
    • Mélység (mm)42
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagKárpit
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    • Nettó tömeg (kg)4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 leírásStools
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 23 13 17
    • OmniClass névResidential Stools