Termékek közzététele
Pauline Comfort Bar Stool 75cm
Pauline Comfort Bar Stool 75cm
Pauline Comfort Bar Stool 75cm
Pauline Comfort Bar Stool 75cm
Pauline Comfort Bar Stool 75cm
Pauline Comfort Bar Stool 75cm
Pauline Comfort Bar Stool 75cm
Pauline Comfort Bar Stool 75cm
    BRDR. Krüger

    Pauline Comfort Bar Stool 75cm

    4.3/5 csillag4.3(8 vélemény)

    The Pauline Bar Stool is a refined and versatile piece that embodies the spirit of mid-century Danish Modern design, blending craftsmanship, functionality, and timeless aesthetics.

    Designed by OEO Studio, it features a simple yet elegant construction, with upholstered seat, with wooden or metal legs, available with or without a backrest, and in three seat heights. Its slim silhouette and restrained look make it ideal for both domestic and hospitality settings, from kitchens to high-end restaurants and hotel lobbies. It is possible to customize the stool with different upholstery options.

    Proudly crafted in Denmark, Pauline is named after the wife of Ernst Krüger, the second generation of Brdr. Krüger, honoring a legacy of thoughtful design and exceptional craftsmanship.

    Specifikáció
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak.

      Reference number: PA76-OOL, PA76-OFU

      Seat and backrest available in various leather upholstery options. 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópauline-comfort-bar-stool-75
    • Termékcsaládstools
    • TermékcsoportPauline stool
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1050
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)480
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagKárpit
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    • Nettó tömeg (kg)8.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 leírásStools
    • OmniClass szám23-21 23 39 13
    • OmniClass névResidential Kitchen and Dining Room Chairs