Fill Pro Countertop
High cooling capacity dispenser hygienically serves four-water-type hydration in hotels, restaurants, offices and events.
Benefits
BRITA’s most powerful water dispenser with the highest cooling capacity is designed for fast twin bottle or twin glass filling at busy restaurants, bars, hotels, large offices and events.
Elegant, low-profile tap installation with no unsightly tanks, filters or hoses.
Precision vessel positioning on drip tray guides and accurate portion control without a drop of water waste. Hit the button, walk away. Collect.
Think in the future tense. Switching from pre-bottled water to a dispenser cuts CO2 emissions by up to 86 % and stops 4 billion plastic bottles a year from even being made.
Termék elérhetősége
| Ázsia | Európa | Afrika |
|---|---|---|
Egyesült Arab Emírségek | Ausztria | Egyiptom |
Belgium | ||
Dánia | ||
Egyesült Királyság | ||
Finnország | ||
Franciaország | ||
Hollandia | ||
Írország | ||
Lengyelország | ||
Luxemburg | ||
Németország | ||
Norvégia | ||
Olaszország | ||
Portugália | ||
Spanyolország | ||
Svájc | ||
Svédország |