Termékek közzététele
Brivo ACS6100 Series Control Panel
Brivo ACS6100 Series Control Panel
    Brivo
    Archivált

    Brivo ACS6100 Series Control Panel

    Brivo control panels act as the interface between our cloud services and local devices.

    Control Panels Ready for Today and Future-proof for Tomorrow

    Brivo ACS6100 Control Panels are key components of your Brivo access control platform. The ACS6100 Control Panels support the existing ACS6000 main boards along with the ACS6100 Door and I/O expansion boards.

    KEY FEATURES:

    • Increased capacity for Door and I/O boards
    • Supports:
      • Brivo Smart Readers as well as OSDP and Weigand readers
      • Remote firmware updates
      • 30 card readers per control panel
      • Brivo Mobile Pass
      • Select Brivo wireless lock integrations
    • Host communication via ethernet or WiFi. Cellular options available upon request
    • Host authentication via digital certificates
    • IP based access control and alarms
    • Modular growth via expansion boards
    • Encrypted storage and communications
    Specifikáció
    • Please refer to data sheet.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbrivo-acs6100-series-control-panel
    • TermékcsaládDevices
    • TermékcsoportControl Panels
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Controls
    • IFC besorolásIrányító
    • Uniclass 2015 kódPr_75_50_18_17
    • Uniclass 2015 leírásControl panels