Termékek közzététele
Base Cabinet 1 Drawer, 1 Door - Left Hand: (OBD)
Archivált

Base Cabinet 1 Drawer, 1 Door - Left Hand: (OBD)

Drawer/Door Cabinets

Danver and Brown Jordan Outdoor Kitchens offer Door/Drawer Cabinets that are available in 3″ increments, starting at 9″ and ranging to 39″ wide. Our drawers feature double-wall construction, full-extension, undermount glides and “soft-close, self-close” technology.

  • The standard Drawer/Door Cabinet depth is 27 7/8”, including the door, but a 24 7/8” depth may be specified.
  • The standard Drawer/Door Cabinet box height is 30” plus 4 ½” adjustable legs.
  • For a more contemporary look, we offer a square shaped, tapered stainless steel leg with an adjustable foot.
  • Black anodized toe kicks may be ordered separately and cut on-site.
  • Standard stainless steel pulls are included, upgrades are available at an additional cost.
  • Hinges and screws are included with every cabinet.
  • Shelves are optional and can be fixed or pull-out.
  • Some Door/Drawer Cabinets can be adapted for pull-out trash containers or propane pull-outs.


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbrown-obd-lh
  • TermékcsaládCabinet
  • TermékcsoportOBD
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • ETIM-kódEC000058
  • ETIM-névEmpty cabinet
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_42
  • Uniclass 2015 leírásKitchen drawer units
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 névStorage Cabinets
  • OmniClass szám23-21 23 21
  • OmniClass névResidential Food Cabinets
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS