Termékek közzététele
Channel Bracket - Single Channel Base Plate (100 x 100mm)
Brymec

Channel Bracket - Single Channel Base Plate (100 x 100mm)

Channel Bracket - Single Channel Base Plate (100 x 100mm)

Channel brackets are manufactured from 5.5 mm thick galvanised steel with 14 mm holes

Suitable for 41 x 41mm or 41 x 21mm Channel to BS6946 1988

Hot dip galvanised, suitable for outdoor use

Specifikáció
  • Type : Single Channel Base Plate

    Material Thickness  5.5 mm

    Finish : Hot Dip Galvanised - 50 - 70 Microns

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító12281_Single_Channel_Base_Plate
  • TermékcsaládCSS - Channel Support Systems
  • TermékcsoportCBR - Channel Brackets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-31
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSheet metal
  • Másodlagos anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szerelési rendszerek
  • IFC besorolásRögzítő
  • ETIM-kódEC002836
  • ETIM-névAngle attachment for cable channel
  • Uniclass 2015 kódPr_80_77_27_15
  • Uniclass 2015 leírásChannel supports
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 névService Fittings and Accessories
  • OmniClass szám23-27 43 13
  • OmniClass névMechanical Pipe Supports

Termék elérhetősége

Európa
Egyesült Királyság
Írország

Hasonló termékek