A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Angled 36378

Egyedi azonosító: 15mm_Chrome_WRAS_Washing_Machine_Valve_Angled
Gyártó: Brymec
Termék család: VNB - Valves & Brassware
Termék csoport: ISO - Isolating Valves
Publikálás dátuma: 2018-07-16
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)

15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Angled

  • 15mm Compression pipe connection
  • 3/4" male threaded connection for appliances
  • 90 deg angled fitting
  • Complete with plastic 1/4 turn handle in red & blue
  • Ball valve

Pipe Size: 15mm

Body Material: HPb59-T

Handle Material: Plastic

Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Type: Appliance Isolation Valve

Maximum Working Pressure: PN10

Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

Valves are manufactured to BS6675

Compression connections comply with EN1254-2

Male thread connection complies with ISO228

WRAS approved


Elsődleges anyag: Brassware
Másodlagos anyag: Metal
Tervezés helye: United Kingdom
Gyártás helye: China

BIMobject kategória: Vízvezeték-szerelés - Szelepek
IFC besorolás: Valve
Uniclass 1.4 Kód: L7136
Uniclass 1.4 Leírás: Valves
Uniclass 2015 Kód: Pr_65_54_95_06
Uniclass 2015 Leírás: Ball valves
NBS Reference Kód: 94
NBS Reference Leírás: Valves
CSI MasterFormat 2014 kód: 40 05 63
CSI MasterFormat 2014 cím: Ball Valves
OmniClass szám: 23-27 31 15
OmniClass cím: Ball Valves
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Ireland
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Név Érték
Connection Size 15 mm
Connection Type Compression
Cw Connection (Y/N) True
Handle Type Lever
Hw Connection True
Method Of Operation Lever Valve
Plumbing Fixture Type Appliance isolation valve

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Created By tech@brymec.com
Description 15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Angled
Length 46 mm
Name 15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Angled
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Created By tech@brymec.com
Description 15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Angled
Name 15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Angled

BIMobject®