Termékek közzététele
CSST - Female BSPT Straight Adapter
Brymec

CSST - Female BSPT Straight Adapter

Features and Benefits
• Easy installation
• No welding, no painting, no overwrapping required
• Chemical Resistant
• Push fit and tighten fittings provide a fast connection and
perfectly even flare
• Compression fittings provide dual metal/metal and silicone rubber
seal
• Time and Labour saving
• 10 year warranty on CSST and fittings


To Install, remove yellow ring between nut and fitting, tighten nut by hand
firstly, then to correct tightening torque as indicated.

Perfect seal and full corrosion resistance integrity between pipe and
fitting without any wrapping required.



Specifikáció
    • Manufactured to BS EN 15266 CSST Gas installation in buildings
    • Standard: BSI Kitemark KM 714530
    • Field of Application: 1st, 2nd & 3rd family gasses to EN 437
    • Operating Pressure: 0.5Bar
    • Hose Material: AISI 316L / AISI 304L
    • Stainless Steel Hose Cover: Yellow Polyolefin
    • Warranty: 10 Years


    • Fitting Tightening Torque DN15: 50Nm
    • Fitting Tightening Torque DN20: 75Nm
    • Fitting Tightening Torque DN25: 130Nm
    • Fitting Tightening Torque DN32: 150Nm
    • Class Reaction to Fire: B-s1-d0


    • Fitting materials:
    • Nut Material: Brass CW 614 N / EN 12165
    • Body Material: Brass CW 614 N / EN 12165
    • Retainer Material: Copper/Tin - Bronze CW458K / EN12164
    • Flat Gasket Material: Rubber NBR / EN 549/A2/H3

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító29067_29069_Female_BSPT_Straight_CSST_Adapter
  • TermékcsaládMPS - Metal Pipe Systems
  • TermékcsoportCSS - Corrugated Stainless Steel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-31
  • Verziószám1
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • Uniclass 2015 kódEF_55_20
  • Uniclass 2015 leírásGas supply
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 11 23
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Natural-Gas Piping
  • OmniClass szám23-39 25 11
  • OmniClass névNatural Gas Utility Pipeline Equipment
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings

Termék elérhetősége

Európa