Termékek közzététele
Solder Ring Fitting End Cap - 15mm - 54mm
Brymec

Solder Ring Fitting End Cap - 15mm - 54mm

Solder Ring Fitting End Cap - 15mm - 54mm

Pre-soldered copper fittings for joining pipe, for drinking water, or heating applications. 

All fittings conform to BS EN 1254-1:1998

Brymec Product Quality

Our copper solder ring range has been carefully designed and selected to meet the highest quality standards. Products undergo stringent testing in compliance with our ISO 9001:2015 quality management system.

Brymec Warranty

We offer a 25 year warranty with our solder ring system.

Specifikáció
    • Pre-soldered capillary fitting
    • Suitable for standard metric copper pipes
    • WRAS Approved
    • Material Cu-DHP / TP2 / CW024A / C12200
    • Conforms to BS EN 1254-1:1998
    • Warranty - 25 Years


    • Working Pressure & Temperature 
    • 30°C - 16 Bar
    • 65°C - 10 Bar
    • 110°C - 6 Bar
    • For higher working pressures achievable using hard solder, please refer to Brymec technical


     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító30359_30360_30361_30362_30363_Solder_Ring_End_Cap
  • TermékcsaládMPS - Metal Pipe Systems
  • TermékcsoportSRF - Solder Ring Fittings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-31
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRéz
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • ETIM-kódEG000058
  • ETIM-névConnectors
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 névService Fittings and Accessories
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings