Termékek közzététele
Red & Blue FxF Lever Ball Valve - 3" 4"
Brymec

Red & Blue FxF Lever Ball Valve - 3" 4"

4.8/5 csillag4.8(8 vélemény)

Red & Blue FxF Lever Ball Valve - 3" 4"


Lever operated isolating valves with threaded ends for use in steel pipework systems - or with threaded adapters for a variety of pipework systems 

  • Full bore, bi-directional flow
  • WRAS Approved
Specifikáció
  • Pipe Size: 3", 4"

    Body Material: HPb59-T

    Handle Material: Q235 & PVC

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Lever Handle Valves

    Maximum Working Pressure: 25 Bar

    Operating Temperature Range: -20 ~ +120 degC

    Valves are manufactured in accordance with EN13828

    Female Thread connections comply with ISO228

    WRAS approved

    Full Bore

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító30726_30727_Lever_Ball_Valve_FxF
  • TermékcsaládVNB - Valves & Brassware
  • TermékcsoportLBV - Lever Ball Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-01-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 leírásBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 névBall Valves
  • OmniClass szám23-27 31 15
  • OmniClass névBall Valves

Termék elérhetősége

Európa