Termékek közzététele
1/2" Hose Union Bib Tap 30736
Brymec

1/2" Hose Union Bib Tap 30736

4.8/5 csillag4.8(17 vélemény)

1/2" Hose Union Bib Tap

  • 1/2" Male Thread
  • WRAS Approved
  • Suitable for domestic or commercial application
  • Hose union outlet with 15.5mm spigot
Specifikáció
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept

    Type: Bib Tap

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: 16bar <30 degC, 10 bar 30 ~ 85 degC

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves are manufactured to EN1213

    Sealing rings: PTFE

    Male Thread Connection are manufactured to ISO228

    Body Material: HPb59-T

    WRAS Approved




Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító30736_Hose_Union_Bib_Tap
  • TermékcsaládVNB - Valves & Brassware
  • TermékcsoportSCK - Stop Cocks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-09-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54
  • Uniclass 2015 leírásValve products
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves