Termékek közzététele
Automatic Air Vent with Check Valve (6 Bar) - 1/2" BSP
Brymec

Automatic Air Vent with Check Valve (6 Bar) - 1/2" BSP

4.6/5 csillag4.6(10 vélemény)

1/2" Automatic Air Vent - 6 Bar

Operated via a float mechanism and is designed for the removal of air from systems

  • Maximum working pressure 10 bar
  • Automatic air venting during operation
  • Suitable for heating/cooling or sanitary
  • Can discharge large quantities of air
  • Check valve allows service and maintenance without draining system
Specifikáció
  • Type: Automatic Air Vent

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Male Thread connections comply with ISO228

    Maximum Working Temperature: 110degC

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító30849_Automatic_Air_Vent_with_Check_Valve_6_Bar
  • TermékcsaládVNB - Valves & Brassware
  • TermékcsoportAVE - Air Vents
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_65
  • Uniclass 2015 leírásPressure relief valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 89
  • CSI MasterFormat 2014 névValve Accessories
  • OmniClass szám23-27 31 49 11
  • OmniClass névPressure Relief Valves