A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

15mm Solder Drain Off Cock - Heavy (Type A) 31150

Egyedi azonosító: 31150_15mm_Solder_Drain_Off_Cock_Heavy
Gyártó: Brymec
Termék család: VNB - Valves & Brassware
Termék csoport: BRS - Brassware Accessories
Publikálás dátuma: 2018-08-15
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)

15mm Solder Drain off Cock - Heavy (Type A)

  • End of line component for drain off applications
  • Capillary end is suitable for solder connection
  • Corrugated drain end suitable for connection to 1/2" hose pipe etc

Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Type: Drain Off Cocks

Field of Application: Water

Maximum Working Pressure: PN10

Maximum Working Temperature: 70 degC, 90 degC short peak

Operating Temperature Range: 0 ~ +70 degC

Valves are manufactured to BS2879-2

Capillary end complies with EN1254-1

Sealing O-Ring Material: NBR

Body Material: HPb59-T





Elsődleges anyag: Brassware
Másodlagos anyag: Metal
Tervezés helye: United Kingdom
Gyártás helye: China

BIMobject kategória: Vízvezeték-szerelés - Szelepek
IFC besorolás: Valve
Uniclass 1.4 Kód: L7136
Uniclass 1.4 Leírás: Valves
Uniclass 2015 Kód: Pr_65_54_30_23
Uniclass 2015 Leírás: Drain and test valves
NBS Reference Kód: 94
NBS Reference Leírás: Valves
CSI MasterFormat 2014 kód: 40 05 89
CSI MasterFormat 2014 cím: Valve Accessories
OmniClass szám: 23-27 31 37
OmniClass cím: Plug Drain Valves
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Ireland
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Név Érték
Connection Size 15 mm
Connection Type Capillary
Cw Connection (Y/N) True
Hw Connection True
Method Of Operation With Key (Not supplied)
Mount Type None
Plumbing Fixture Type Drain Off Cock

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Created By tech@brymec.com
Description 15mm Solder Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS
Length 53 mm
Name 15mm Solder Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Created By tech@brymec.com
Description 15mm Solder Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS
Name 15mm Solder Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.