Termékek közzététele
15mm & 22mm Chrome Isolating Valve - WRAS 36372, 36373
Brymec

15mm & 22mm Chrome Isolating Valve - WRAS 36372, 36373

3.1/5 csillag3.1(7 vélemény)

15mm & 22mm Chrome Isolating Valve

  • 15mm Chrome Isolating Valve with compression ends - WRAS approved
  • 22mm Chrome Isolating Valve with compression ends - WRAS approved
Specifikáció
  • Pipe Size: 15mm & 22mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Ball Valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6675

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító36372_36373_Chrome_Isolating_Valve_WRAS
  • TermékcsaládVNB - Valves & Brassware
  • TermékcsoportISO - Isolating Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-07-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 leírásBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 névBall Valves
  • OmniClass szám23-27 31 15
  • OmniClass névBall Valves

Termék elérhetősége

Európa
Egyesült Királyság
Írország
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText