Termékek közzététele
Duraframe Strongpod Single Module DF2001
Brymec

Duraframe Strongpod Single Module DF2001

Duraframe Single Module Equipment Support Frame Kit

The Duraframe system has been specifically designed to provide a strong and durable platform for supporting a variety of Air Conditioning units and Building Services equipment

    • Modular design allows frames to be extended to suit any size of equipment
    • 50mm heavy duty galvanised steel construction
    • All structural components are hot-dip galvanised for outstanding corrosion resistance
    • Unique adjustable leg assembly, Simply turn the leg assembly to raise or lower the structure
    • Height adjustment is possible even with load in place
Specifikáció
  • Length: 1300mm - Frame Length

    Width: 1095mm - Frame Width

    Size: 1600 x 1400mm - Overall Footprint

    Height: 380 ~ 500mm - Adjustable Height

    Finish: Galvanised Steel

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDF2001_Duraframe_Strongpod_Single_Module
  • TermékcsaládMEQ - Mounting Equipment
  • TermékcsoportDUR - DuraFrame
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-12-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeEgyesült Királyság
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • Uniclass 2015 kódPr_80_77_27_73
  • Uniclass 2015 leírásRoof equipment supports
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Frames
  • OmniClass szám23-33 25 11 13
  • OmniClass névBuilt Up Rooftop Air Handling Units