Termékek közzététele
Stainless Steel Press Coupling (M-Profile) 15mm - 108mm
Brymec

Stainless Steel Press Coupling (M-Profile) 15mm - 108mm

Our Brymec Stainless-Steel Press-Fit system provides long-lasting, reliable pipework fittings for your installations from drinking water to heating systems and rainwater. Made from top-quality 316L grade stainless steel, this range is far superior to conventional materials.

Features Benefits

  • Compatible with profile press jaws up to and including 54mm
  • Ideal for corrosion or hygienically demanding applications particularly drinking water
  • Extremely durable and corrosion resistant
  • Blue plastic film which will fall off when crimped for easy identification of pressed joint
  • Approved tools include Novapress, REMS, Rothenberger and Ridgid

Brymec Warranty

We offer 30 year warranty with our Stainless Steel Press Range

Specifikáció
    • Operating temperature -20°C ~ +120°C
    • 316L Stainless Steel fitting
    • EPDM Sealing ring
    • “M” Profile Press Jaws or slings
    • Approved tools include Novapress, REMS, Rothenberger and Ridgid
    • Max Working Pressure
      • 15mm - 28mm: 40 bar
      • 35mm - 54mm: 25bar
      • 76mm - 108mm: 16 bar
      • WRAS Approved
      • 316L grade stainless steel fitting
      • DVGW-W534
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstainless-steel-press-coupling-m-profile-15mm-108mm
    • TermékcsaládMPS - Metal Pipe Systems
    • TermékcsoportM-Profile Stainless Steel Press Fittings
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 316
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
    • IFC besorolásCső fitting
    • ETIM-kódEG000058
    • ETIM-névConnectors
    • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 53 43
    • CSI MasterFormat 2014 névService Fittings and Accessories
    • OmniClass szám23-27 43 00
    • OmniClass névPipe Fittings

    Termék elérhetősége

    Európa
    Egyesült Királyság
    Írország