Termékek közzététele
Stainless Steel Press Plug-In Female Adapter (M-Profile) 15mm - 28mm
Brymec

Stainless Steel Press Plug-In Female Adapter (M-Profile) 15mm - 28mm

Our Brymec Stainless-Steel Press-Fit system provides long-lasting, reliable pipework fittings for your installations from drinking water to heating systems and rainwater. Made from top-quality 316L grade stainless steel, this range is far superior to conventional materials.


Features Benefits

  • Compatible with profile press jaws up to and including 54mm
  • Ideal for corrosion or hygienically demanding applications particularly drinking water
  • Extremely durable and corrosion resistant
  • Blue plastic film which will fall off when crimped for easy identification of pressed joint
  • Approved tools include Novapress, REMS, Rothenberger and Ridgid


Brymec Warranty

We offer 30 year warranty with our Stainless Steel Press Range

Specifikáció
    • Operating temperature -20°C ~ +120°C
    • 316L Stainless Steel fitting
    • EPDM Sealing ring
    • “M” Profile Press Jaws or slings
    • Approved tools include Novapress, REMS, Rothenberger and Ridgid
    • Max Working Pressure (15mm - 28mm): 40 bar
    • WRAS Approved
    • 316L grade stainless steel fitting
    • DVGW-W534
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóstainless-steel-press-plug-in-female-adapter-m-profile-15mm-28mm
  • TermékcsaládMPS - Metal Pipe Systems
  • TermékcsoportM-Profile Stainless Steel Press Fittings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagStainless steel 304
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • ETIM-kódEG000058
  • ETIM-névConnectors
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 névService Fittings and Accessories
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings

Termék elérhetősége

Európa
Egyesült Királyság
Írország