Termékek közzététele
VOX Acoustic dB12 Waste Drainage - Single Branch (2 sockets)
Brymec

VOX Acoustic dB12 Waste Drainage - Single Branch (2 sockets)

The VOX dB12 Acoustic Drainage System is a premium push-fit above-ground drainage system for commercial, residential and industrial applications. Manufactured from mineral-reinforced polypropylene copolymer using advanced multilayer pipe technology, it delivers certified acoustic performance of just 12 dB (tested to EN 14366 with optimised pipe clamps), while providing exceptional strength, durability and impact resistance.

Key Features

  • Certified 12 dB acoustic performance
  • Sizes from 32 mm to 200 mm
  • Sound-optimised Double Lip Seal push-fit fittings
  • Fast, reliable installation with multilayer pipe technology
  • Ideal for hotels, apartments, healthcare, education and commercial buildings
  • Suitable for foul water, wastewater, rainwater and secondary drainage systems
Specifikáció
    • Acoustic mineral-filled polypropylene system.
    • Multilayer co-extruded pipe construction.
    • Certified 12 dB acoustic performance (tested to EN 14366 with optimised pipe clamps).
    • Smooth-flow white internal bore.
    • Push-fit Double Lip Seal joints.
    • No dedicated expansion joints required.
    • Operating temperatures up to 95°C.
    • Manufactured to EN 1451-1.
    • Suitable for soil, waste and rainwater.
    • EPD data available.
    • 10-year manufacturer warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvox-acoustic-db12-waste-drainage-single-branch-2-sockets
  • TermékcsaládPPS - Plastic Pipework Systems
  • TermékcsoportVOX - Acoustic Waste & Drainage
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-07-31
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolipropilén
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • ETIM-kódEG000058
  • ETIM-névConnectors
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_63_66
  • Uniclass 2015 leírásPolypropylene (PP) solid wall pipes and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 névService Fittings and Accessories
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings

Termék elérhetősége

Európa
Egyesült Királyság
Írország